솔레노이드 코일 MD-2-230VAC-PA
549905
GTIN 4052568051945
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부
DIN EN 175301-803에 따름
고정 방식
널링 너트 포함
코일 특성값
230 V AC: 50/60 Hz, 당김 출력 14.5 VA, 유지 출력 10.5 VA
보호 등급
IP65
549905
GTIN 4052568051945