MSFG, MSFW
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
밸브용 액세서리
솔레노이드 코일
MSFG, MSFW
MH-2-24VDC-PA
솔레노이드 코일
MH-2-24VDC-PA
549906
GTIN 4052568093976
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
MSFG-MSFW_KR.PDF
로드 중...
전기 연결부
DIN EN 175301-803에 따름
고정 방식
카운터 너트 포함
코일 특성값
24 V DC: 7.9 W
보호 등급
IP65