CPE
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
클래식
CPE
CPE18-P1-5JS-1/4
참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.
다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다.
클래식
도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.
기본 밸브
CPE18-P1-5JS-1/4
550156
GTIN 4052568191979
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
CPE-G_KR.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
5/2 복동 솔레노이드
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1500 l/min
공압 연결부 1
G1/4
작동 방식
ISO 15218 일차제어 인터페이스를 통해