PEN
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
표준 외경 호스
PEN
PEN-16X2,5-BL-100
플라스틱 튜브
PEN-16X2,5-BL-100
551449
GTIN 4052568052355
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
외경
16 mm
내경
10.8 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-30 °C - 60 °C