제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

06/2026 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

07/2027 - 단종 제품

10/2027 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 에어갭 센서

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

공극 센서 SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12

552135

GTIN 4052568193713

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
감지 범위
20 µm - 200 µm
작동 압력
4 bar - 7 bar
디스플레이의 종류
발광 LCD 멀티컬러
작동 매체
ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기