반회전 드라이브 DAPS-0060-090-RS3-F0507-CR

552885

GTIN 4052568194789

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부
G1/8
공칭 작동 압력 및 0° 회전 각도에서 토크
70 Nm
회전각
90 deg
플랜지 드릴 패턴
F05 - F07
축 연결부
T14