MS6-LFX
홈
제품
압축 공기 준비
압축 공기 필터
MS 시리즈
활성탄 필터 MS-LFX
MS6-LFX
MS6-LFX-1/2-U-HF
활성탄 필터
MS6-LFX-1/2-U-HF
552927
GTIN 4052568194901
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
MS-FILTERS_EN.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
공기 순도 등급의 최대 표준 유량
2500 l/min
주변 온도
-10 °C - 60 °C
작동 압력
0 bar - 20 bar
디자인
활성탄 필터