PAN
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
표준 외경 호스
PAN
PAN-6X1-SW-500
플라스틱 튜브
PAN-6X1-SW-500
553901
GTIN 4052568053123
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
Links
내화학성 확인하기
로드 중...
외경
6 mm
내경
4 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 19 bar
주변 온도
-30 °C - 80 °C