솔레노이드 밸브 VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3

560698

GTIN 4052568098230

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3/2 닫힌 상태 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
200 l/min
공압 연결부 1
M5
작동 압력
2 bar - 8 bar