VOVG
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
어플리케이션 맞춤형 방향 제어 밸브
VOVG
VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2
솔레노이드 밸브
VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2
560701
GTIN 4052568207526
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VOVG_EN.PDF
로드 중...
밸브 기능
5/2 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
200 l/min
공압 연결부 1
M7
작동 압력
2 bar - 8 bar