솔레노이드 밸브 VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3

560708

GTIN 4052568207557

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/2 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
180 l/min
공압 연결부 1
서브 베이스
작동 압력
2 bar - 8 bar