VSVA
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
표준 방향 조절 밸브
VSVA
VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-ANP
솔레노이드 밸브
VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-ANP
560745
GTIN 4052568207656
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
TYP4445-G_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
5/2 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1100 l/min
공압 연결부 1
ISO 15407-1에 따른 연결판 사이즈 26mm
작동 방식
전기식