PUN-V0
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
표준 외경 호스
PUN-V0
PUN-V0-8X2-WS-C
플라스틱 튜브
PUN-V0-8X2-WS-C
561715
GTIN 4052568056537
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
Links
내화학성 확인하기
로드 중...
외경
8 mm
내경
4 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 20 bar
주변 온도
-35 °C - 60 °C