솔레노이드 코일 VACC-S13-18-A1-1U
562890
GTIN 4052568210359
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부
A 형태 - 플러그 - EN 175301-803에 따름
코일 특성값
24 V DC: 2.1 W - 24V AC: 50/60Hz, 전원 2.1VA
보호 등급
IP65
562890
GTIN 4052568210359