솔레노이드 코일 VACC-S13-18-A1-3U
562892
GTIN 4052568210373
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부
A 형태 - 플러그 - EN 175301-803에 따름
코일 특성값
230 V DC: 1.8 W - 230V AC: 50/60Hz, 출력 1.8VA
보호 등급
IP65
562892
GTIN 4052568210373