솔레노이드 코일 VACC-S18-25-K5-3U-EX4D

562902

GTIN 4052568210472

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
단자함, 케이블 엔트리 나사 NPT1/2
코일 특성값
230 V AC: 50/60 Hz, 출력 2.5 VA - 230V DC: 2.5W
보호 등급
IP65