솔레노이드 코일 VACC-S18-25-K4-1U-EX4D

562903

GTIN 4052568210489

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5
코일 특성값
24 V DC: 2.5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, 출력 2.5 VA
보호 등급
IP65