플라스틱 튜브 PUN-H-1/2-NT-150-CB

567967

GTIN 4052568370336

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
외경(인치)
1/2
유량 관련 굽힙 반경
62.179 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.993 bar - 9.997 bar
주변 온도
-35 °C - 63 °C