PUN-H
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
표준 외경 호스
PUN-H
PUN-H-5/16-SW-1000-HA
플라스틱 튜브
PUN-H-5/16-SW-1000-HA
568024
GTIN 4052568370701
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
Links
내화학성 확인하기
로드 중...
외경(인치)
5/16
유량 관련 굽힙 반경
36.881 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.993 bar - 9.997 bar
주변 온도
-35 °C - 63 °C