힌지 실린더 DWC-50-75-Y-A-G

572347

GTIN 4052568218362

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
피스톤 Ø
50 mm
스트로크
75 mm
공압 연결부
G1/4
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
1178 N
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동
990 N