버스 노드 CTEU-AS
572555
GTIN 4052568260217
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
프로토콜
AS-Interface
작동 전압 범위 DC
20 V - 31.6 V
정격 작동 전압에서의 자체 소비 전력
일반적으로 50 mA
필드버스 인터페이스, 프로토콜
AS-Interface
보호 등급
IP65 - IP67
572555
GTIN 4052568260217