솔레노이드 밸브 VUVG-S10-T32H-AZT-M7-1T1L

573400

GTIN 4052568220020

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
2x3/2 열린/닫힌 상태 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
160 l/min
공압식 작동 포트
M7
작동 방식
전기식