VUVG
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
일반형 방향 제어 밸브
VUVG
VUVG-L10-T32C-AT-M7-1R8L
+2
13 videos
솔레노이드 밸브
VUVG-L10-T32C-AT-M7-1R8L
574218
GTIN 4052568222260
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VUVG-G_KR.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
2x3/2 닫힌 상태 단동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
170 l/min - 190 l/min
공압식 작동 포트
M7
작동 방식
전기식