VUVS
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
일반형 방향 제어 밸브
VUVS
VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7
솔레노이드 밸브
VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7
575262
GTIN 4052568103736
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VTUS-G_KR.PDF
신뢰성 데이터 시트
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
밸브 기능
3/2 개방 단동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
700 l/min
공압 연결부 1
G1/8
공압식 작동 포트
G1/8
작동 방식
전기식