VUVS
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
일반형 방향 제어 밸브
VUVS
VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7-1C1
솔레노이드 밸브
VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7-1C1
575267
GTIN 4052568223946
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VTUS-G_KR.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
5/3 배기됨
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
600 l/min
공압 연결부 1
G1/8
공압식 작동 포트
G1/8
작동 방식
전기식