솔레노이드 밸브 VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8-1B2
575480
GTIN 4052568260378
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3/2 닫힌 상태 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1000 l/min
공압 연결부 1
G1/4
공압식 작동 포트
G1/4
작동 방식
전기식
575480
GTIN 4052568260378