솔레노이드 밸브 VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8
575517
GTIN 4052568260743
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
밸브 기능
5/2 복동 솔레노이드
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1300 l/min
공압 연결부 1
G1/4
공압식 작동 포트
G1/4
작동 방식
전기식
575517
GTIN 4052568260743