솔레노이드 밸브 VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8

575610

GTIN 4052568261474

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/2 복동 솔레노이드
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
2300 l/min
공압 연결부 1
G3/8
공압식 작동 포트
G3/8
작동 방식
전기식