VUVS
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
일반형 방향 제어 밸브
VUVS
VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8
솔레노이드 밸브
VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8
575616
GTIN 4052568261535
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VTUS-G_KR.PDF
신뢰성 데이터 시트
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
밸브 기능
5/3 닫혀 있음
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
2000 l/min
공압 연결부 1
G3/8
공압식 작동 포트
G3/8
작동 방식
전기식