VUVS
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
일반형 방향 제어 밸브
VUVS
VUVS-L30-P53E-MZD-G38-F8-1C1
솔레노이드 밸브
VUVS-L30-P53E-MZD-G38-F8-1C1
575633
GTIN 4052568261702
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VTUS-G_KR.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
5/3 배기식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1600 l/min
공압 연결부 1
G3/8
공압식 작동 포트
G3/8
작동 방식
전기식