안전 및 지속 가능성
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
VUVG
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
일반형 방향 제어 밸브
VUVG
VUVG-S10-B52-T-M5-1H2L-W1
+2
13 videos
솔레노이드 밸브
VUVG-S10-B52-T-M5-1H2L-W1
577327
GTIN 4052568381547
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VTUG-G_KR.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
5/2 복동 솔레노이드
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
220 l/min
공압식 작동 포트
M5
작동 방식
전기식