솔레노이드 밸브 VUVS-LT20-M32U-MD-G18-F7

577492

GTIN 4052568381912

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3/2 개방 단동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
600 l/min
공압 연결부 1
G1/8
공압식 작동 포트
G1/8
작동 방식
전기식