솔레노이드 밸브 VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7

577498

GTIN 4052568381974

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
2x3/2 닫힌 상태 단동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
600 l/min
공압 연결부 1
1/8 NPT
공압식 작동 포트
G1/8
작동 방식
전기식