솔레노이드 밸브 VUVG-B10-T32C-AZT-F-1H2L-W1

578165

GTIN 4052568383695

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
2x3/2 닫힌 상태 단동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
150 l/min - 170 l/min
공압식 작동 포트
플랜지
작동 방식
전기식