솔레노이드 밸브 VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-W1-S

589282

GTIN 4052568392345

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/2 복동 솔레노이드
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
195 l/min
공압식 작동 포트
M5
작동 방식
전기식