제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

07/2025 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

11/2026 - 단종 제품

12/2026 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 밸브 및 밸브 터미널

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

솔레노이드 밸브 CJM-5/2-1/4-FH

6159

GTIN 4052568110864

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/2 복동 솔레노이드
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1400 l/min
공압 연결부 1
G1/4
작동 방식
전기식