솔레노이드 밸브 VSVA-B-P53F-ZD-D1-1T1L
8000464
GTIN 4052568256142
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/3 가압 1 ~ 2, 4 ~ 5 폐쇄
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1400 l/min
공압 연결부 1
ISO 5599-2에 따른 연결판 사이즈 1
작동 방식
전기식
8000464
GTIN 4052568256142