압력 레귤레이터 LR-3/4-D-DI-MAXI-MPA
8002398
GTIN 4052568424848
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
공압 연결부 1
G3/4
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
6800 l/min
압력 조절 범위
0.5 bar - 12 bar
최대 압력 히스테리시스
0.4 bar
8002398
GTIN 4052568424848