반회전 드라이브 DAPS-0240-090-R-F0710-MW-T6

8005016

GTIN 4052568256654

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부
G1/8
공칭 작동 압력 및 0° 회전 각도에서 토크
240 Nm
회전각
92 deg
플랜지 드릴 패턴
F07 - F10
축 연결부
T22