반회전 드라이브 DAPS-0053-090-RS4-F0507-MW

8005029

GTIN 4052568256784

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부
G1/8
공칭 작동 압력 및 0° 회전 각도에서 토크
53 Nm
회전각
92 deg
플랜지 드릴 패턴
F05 - F07
축 연결부
T17