솔레노이드 코일 VACS-C-C1-3W
8025338
GTIN 4052568279158
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
고정 방식
널링 너트 포함
코일 특성값
230/240 V AC: 50/60 Hz, 당김 출력 3.0 VA, 유지 출력 2.3 VA
보호 등급
IP65
주변 및 매체 온도 제한
-10 - 50°C
8025338
GTIN 4052568279158