반회전 드라이브 DAPS-0015-090-RS4-F0305-T4

8030613

GTIN 4052568280734

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부
G1/8
공칭 작동 압력 및 0° 회전 각도에서 토크
15 Nm
회전각
90 deg
플랜지 드릴 패턴
F03 - F05
축 연결부
T11