반회전 드라이브 DAPS-0480-090-RS4-F1012-T4

8030623

GTIN 4052568280833

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부
G1/4
공칭 작동 압력 및 0° 회전 각도에서 토크
480 Nm
회전각
90 deg
플랜지 드릴 패턴
F10 - F12
축 연결부
T36