솔레노이드 코일 VACF-B-B2-16B

8030806

GTIN 4052568280901

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
고정 방식
널링 너트 포함
코일 특성값
110/120 V AC: 50/60 Hz, 당김 출력 4.4 VA, 유지 출력 3.3 VA
보호 등급
IP65
주변 및 매체 온도 제한
-20 - 50°C