솔레노이드 코일 VACF-A-A1-16B
8030826
GTIN 4052568281045
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
고정 방식
널링 너트 포함
코일 특성값
110/120 V AC: 50/60 Hz, 당김 출력 2.7 VA, 유지 출력 1.9 VA
보호 등급
IP65
주변 및 매체 온도 제한
-20 - 50°C
8030826
GTIN 4052568281045