스템 구동식 밸브 VMEF-S-M52-E-G14
8031304
GTIN 4052568293901
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
밸브 기능
5/2 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1200 l/min
공압 연결부 1
G1/4
작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
설치 폭
20 mm
8031304
GTIN 4052568293901