솔레노이드 밸브 VUVG-L14-T32H-MT-G18-1R8L
8031506
GTIN 4052568258887
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
2x3/2 열린/닫힌 상태 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
480 l/min - 500 l/min
공압식 작동 포트
G1/8
작동 방식
전기식
8031506
GTIN 4052568258887