솔레노이드 밸브 VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-ANC
8033053
GTIN 4052568282530
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/2 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1100 l/min
공압 연결부 1
ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26mm
작동 방식
전기식
8033053
GTIN 4052568282530