솔레노이드 밸브 VSVA-B-T22CV-AZTR-A2-1T1L

8033458

GTIN 4052568283049

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
2x2/2 닫힌 상태 단동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
500 l/min
공압 연결부 1
ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 18mm
작동 방식
전기식