솔레노이드 밸브 VUVG-B14-T32C-AZ-F-P1

8033535

GTIN 4052568428983

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
2x3/2 닫힌 상태 단동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
510 l/min - 600 l/min
공압식 작동 포트
플랜지
작동 방식
전기식